8D-3429: Lames de coupe incurvées
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8D-3429: Lames de coupe incurvées

    Numéro de pièce : 8D-3429
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe incurvée

    Description :
    La lame incurvée la plus efficace est souvent celle qui est durcie par trempe à cœur et tolérante aux impacts. Les lames incurvées pénètrent la chaussée plus efficacement que les lames plates tout en transportant le matériau vers l'avant afin de former une surface plane et lisse.

    Attributs :
    Dans les applications à impact et à abrasion faibles, la lame fine s'avère être la solution la plus économique. Les lames plus épaisses offrent une résistance supérieure et plus de matériau d'usure pour les applications hautement abrasives ou à impact élevé.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Denture: Non dentelée
    • Largeur (mm): 203,2
    • Machine: Niveleuse
    • Matière: Durcissement par trempe à cœur (DH2)
    • Épaisseur (in): 0,75
    • Épaisseur (mm): 19,05
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.