8E-0400: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-0400: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 8E-0400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 73,1
    • Diamètre d'arbre (mm): 73,1
    • Diamètre de filetage (mm): 191
    • Diamètre de la bride (mm): 224
    • Hauteur (mm): 73,1
    • Largeur de train de roulement (mm): 73,1
    • Longueur (mm): 73,1
    ttt
    8U 8A D8N, 8SU 57H 8