8E-0464: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-0464: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 8E-0464
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur affleurant central J460, avec axe latéral

    Description : Adaptateur affleurant central J460. S'ajuste à un bord de 50 mm et un angle conique de 22,5 degrés. Attributs : L'adaptateur de plus grande taille et le couvercle en option offrent une meilleure protection contre l'usure qu'un système traditionnel à double languette. Applications recommandées : Godet de chargeuses sur pneus. Le système d'adaptateur affleurant Cat est idéal pour les applications à forts impacts ou à forte abrasion.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: J460
    • Équipement: Soudé
    wtl
    988H, 988F, 988B