8E-0830: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-0830: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 8E-0830
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 9,84
    • Diamètre de la bride (in): 11,42
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    245B, 245D