8E-0985: ENS. DISQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-0985: ENS. DISQUE

    Numéro de pièce : 8E-0985
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction en élastomère

    Description :
    Un disque de friction en élastomère se caractérise par une résistance élevée à la chaleur, une résistance moyenne à élevée à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie élevée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D11T, D11R, D11N

    wheel-type loader
    992D, 992K, 994K, 993K, 992G, 994F, 994D, 990 II 992C, 990K, 990, 990H, 994

    wheel dozer
    854K, 854G, 844, 844K, 844H

    wheel loaders
    994H