8E-1848: PROTECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-1848: PROTECTEUR

    Numéro de pièce : 8E-1848
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protecteur de dents effilé, 2 axe, 75 mm.

    Description :
    Protection des dents pour tracteurs D7, D8 et D9 N/R.

    Attributs :
    De construction robuste, les protecteurs de dents Cat® protègent la partie inférieure des dents de l'usure et des impacts. Associés aux pointes Cat, ils offrent une transition progressive ainsi qu'un bord d'attaque plus affûté pour des résultats plus fiables.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Distance entre les trous de retenue (mm): 80,00
    • Largeur de la dent (mm): 75,00
    • Rétention (CapSure ou Pin-On): À claveter
    • Taille de la pointe de ripper: R450
    exc
    320D LRR 320D L 320D GC 320D LN 320D, 320D RR

    ttt
    D8T, D9R, D8R II D8R D9T, D8N

    wtt
    854K

    wktl


    track type tractors
    D8T