8E-1911: ENS. PIGNON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-1911: ENS. PIGNON

    Numéro de pièce : 8E-1911
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    niveleuses
    140M3, 160M, 12M, 163H, 160MAWD, 160M3, 120MAWD, 12M3, 140MAWD, 160HNA, 12M2AWD, 135HNA, 160M3AWD, 120M, 160K, 160H, 140M, 14LAWD, 140M2, 120M2, 140M3AWD, 12M2, 135H, 120M2AWD, 140M2AWD, 120M2OEM, 160M2AWD, 160M2, 120HNA, 12M3AWD