8E-2166: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-2166: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 8E-2166
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J460, côté gauche, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J460, côté gauche. S'ajuste à un bord de 44,5 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J460
    • Équipement: Soudé
    wtl
    980C