8E-2184: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-2184: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 8E-2184
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur, J200, central, à boulonner, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J200, centre, à boulonner. S'ajuste à une lame de 19 mm avec un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: J200
    • Équipement: Boulonné
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.