8E-2468: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-2468: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 8E-2468
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur d'angle J460, côté droit, à boulonner, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur d'angle J460, à boulonner, côté droit. S'ajuste à un bord de 44,5 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs d'angle Cat® offrent une protection supérieure des angles, avec tous les avantages supplémentaires en termes de pénétration associés aux dents de godet.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté droit
    • Taille de l'adaptateur: J460
    • Équipement: Boulonné
    chargeuses sur pneus
    988G, 980F, 988F, 988H, 980FII