8E-2469: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-2469: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 8E-2469
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur d'angle J460, côté gauche, à boulonner, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur d'angle J460, à boulonner, gauche. S'ajuste à un bord de 44,5 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs d'angle Cat® offrent une protection supérieure des angles, avec tous les avantages supplémentaires en termes de pénétration associés aux dents de godet.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J460
    • Équipement: Boulonné
    wheel-type loader
    988G, 980F, 980F II 980C, 988H, 988F II 988B, 988F