8E-4062: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-4062: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 8E-4062
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (gauche, extrémité d'axe)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    track-type tractor
    D8R D8T, D8R II

    pipelayer
    583R, 587R, 578, PL83, 583T, PL87, 587T

    track type tractors
    D8R D8T, D8R II