8E-4235: ENS. BOGIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-4235: ENS. BOGIE

    Numéro de pièce : 8E-4235
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble bogie (avant)

    Description :

    • Les ensembles bogie font partie de la conception de train de roulement suspendu sur les tracteurs à chaînes D8 et D11. Ils absorbent les charges d'impact et réduisent les chocs subis par le train de roulement de près de 50 % sur les terrains accidentés.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 406,4
    • Largeur de train de roulement (mm): 510,5
    • Longueur (mm): 820,4
    pipe
    578