8E-4273: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-4273: BROCHE

    Numéro de pièce : 8E-4273
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche - Axe principal

    Description :

    • Les axes de chaîne principaux, associés aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. L'axe joue le rôle de charnière au niveau de la bague adjacente.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Goupille de chaîne maître Classic™
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 47,6
    • Longueur (mm): 249,2
    exc
    345B II 345B, 345B L

    ttl
    973C, 973D