8E-4343: ROULEMENT - PIGNON FOU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-4343: ROULEMENT - PIGNON FOU

    Numéro de pièce : 8E-4343
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    pelle hydraulique forestière
    345CFMST

    pelles hydrauliques sur chaines
    350L, 350