8E-4517: ENS. LINK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-4517: ENS. LINK

    Numéro de pièce : 8E-4517
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon - étanche et lubrifié (à bagues de retenue (PPR))

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.
    • Dans les chaînes à bagues de retenue (PPR), un segment de retenue est inséré dans la rainure entre la tige et le maillon. Cela évite la génération de jeu en bout et assure la rétention de l'huile dans les applications à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Nombre de sections de chaîne: 44
    • Taille de vis (mm): 7/8
    ttt
    D8T, D8R D8R II