8E-4708: GOUPILLE - G E T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-4708: GOUPILLE - G E T

    Numéro de pièce : 8E-4708
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille à tête (Protecteur de longerons latéraux)


    Attributs :
    Longueur hors tout 135 mm, hauteur de la tête 10,0 mm, diamètre 32 mm, avec rainure de fixation.


    Applications recommandées :
    Certains protecteurs de longerons latéraux pour godet de chargeuse.
    Numéro de pièce du dispositif de retenue : 4T-4707

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 45
    • Longueur (mm): 135
    exc
    385C L 385C, 375, 365B L 365B, 385B, 5090B, 365C 365B II 375 L 385C FS 365C L 365C L MH 5080, 5130

    ttt
    D11T, D11R

    wtl
    980H, 994K, 980K, 994H, 994, 994D, 994F