8E-5032: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5032: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 8E-5032
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 5,91
    • Diamètre de la bride (in): 7,28
    • Type de bride: Bride simple
    chargeuses forestières
    320DFMLL

    sondeuses a chaînes hydrauliques
    MD5150C

    pelle hydraulique forestière
    320DFMGFB, 320CFMST, 320DFMRR, 320DFMHW, 320CFMHW, 320DFMST

    pelles hydrauliques sur chaines
    319DLN, 318D2L, 320D2, 320BL, 320DL, 320C, 320EL, 316EL, 318C, 320D2L, 323DL, 320DGC, 315CL, 320DLRR, 315DL, 320CL, 317, 319DL, 320E, 321CLCR, 321DLCR, 320D2GC, 318EL, 315D, 313D2LGP, 320ELRR, 323D2L, 315C, 320D, 323DLOEM, 320CLRR, 320ELN, 329DLOEM, 320DRR, 320ERR, 320CLU, 320BLN, 320BN, 325DLOEM, 320B, 319CLN, 315, 330FOEM, 323DLN, 312, 320DLN, 317BLN, 345CLVGOEM, 315BL, 318B, 320CU, 318BLN, 317BL, 318DL, 323D, 320CLN, 329EOEM, 330D2LOEM, 320L, 312B, 320, 320N, 320BLU, 315B, 311B, 320S, 315L, 321BLCR, 323FOEM