8E-5170: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5170: MANCHON

    Numéro de pièce : 8E-5170
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Certains ensembles de montage utilisent des manchons intérieurs libres qui sont disponibles séparément. Ces manchons entourent généralement un joint boulonné central.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Applications :
    Les manchons sont des composants qui se retrouvent dans de nombreux types de silentblocs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 19
    • Diamètre intérieur (mm): 10,3
    • Longueur de la chemise (mm): 35
    • Type de montage: Manchon
    ttt
    D8T, D9R, D7R II D6T LGP D6T XW D6T, D6T LGPPAT D9N, D10N, D7R, D7R LGP D11R, D6T XL PAT D10R, D9L, D7R XR D6T XW PAT D6T XL D8L

    bhl
    416B, 428B

    wts
    657E, 631E, 651E, 633E II 637E

    emac
    C9.3

    mg
    24H

    track type tractors
    D8T, D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXW, D6TXL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T2XL

    pipe
    572R II PL72, PL87