8E-5308: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5308: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 8E-5308
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de protection d'angle J300, côté gauche, à boulonner, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J300, protection d'angle à boulonner, gauche. S'ajuste à un bord et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs de protection d'angle Cat® offrent une protection supérieure des angles, avec tous les avantages supplémentaires en termes de pénétration associés aux dents de godet.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Cornière gauche
    • Taille de l'adaptateur: J300
    • Équipement: Boulonné
    chargeuses sur pneus
    962G, 950GII, 950G, 972G, 950GC, 950F, 966G, 938GII, 962GII, 966H, 960F, 972H, 962H, 950H