8E-5358: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5358: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 8E-5358
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J350, protection d'angle à boulonner, gauche, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J350, protection d'angle à boulonner, gauche. S'ajuste à un bord de 40-45 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs de protection d'angle Cat® offrent une protection supérieure des angles, avec tous les avantages supplémentaires en termes de pénétration associés aux dents de godet.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Cornière gauche
    • Taille de l'adaptateur: J350
    • Équipement: Boulonné
    chargeuses sur pneus
    972G, 966GII, 966G, 972GII, 950M