8E-5359: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5359: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 8E-5359
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J350, protection d'angle à boulonner, droit, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J350, protection d'angle à boulonner, droit. S'ajuste à un bord de 40-45 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs de protection d'angle Cat® offrent une protection supérieure des angles, avec tous les avantages supplémentaires en termes de pénétration associés aux dents de godet.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Cornière droite
    • Taille de l'adaptateur: J350
    • Équipement: Boulonné
    wheel-type loader
    966G, 972G II 966G II 950M, 972G

    wheel loaders
    950M, 972G, 966G, 966GII, 972GII