8E-5529: TRÉPAN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5529: TRÉPAN

    Numéro de pièce : 8E-5529
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Embout de bouclier

    Description :
    Embout de bouclier.

    Attributs :
    En acier DH-2 trempé à cœur, pour une robustesse et une durée de service accrues.

    Applications recommandées :
    Applications nécessitant une protection pour les bords/l'extrémité du bouclier.
    Modèles : 14G (à partir du numéro de série 96U7325)

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,80
    • Longueur (in): 17,60
    niveleuses
    12M2, 160MAWD, 14H, 120M2AWD, 140M3AWD, 140K, 160HNA, 140HNA, 120MAWD, 160H, 160M2, 12M3AWD, 12K, 120K, 14M, 160M3, 140K2, 12M, 12M2AWD, 12M3, 140MAWD, 143H, 160K, 160M3AWD, 120M, 140M, 140M3, 160M, 163H, 14LAWD, 140M2, 120M2, 120K2, 140M2AWD, 160M2AWD, 120M2OEM, 14M3