8E-5530: TRÉPAN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-5530: TRÉPAN

    Numéro de pièce : 8E-5530
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Embout de bouclier

    Description :
    Embout de bouclier.

    Attributs :
    Les embouts CAT® protègent les bords du bouclier contre l'usure.  En acier DH-2 trempé à cœur, pour une robustesse et une durée de service accrues.

    Applications recommandées :
    Applications nécessitant une protection pour les bords/l'extrémité du bouclier.
    Modèles : 16G, 16H (à partir du numéro de série 93U2778).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,70
    • Longueur (in): 17,70
    motor grader
    16H NA 14H NA 16G, 16M3, 14G, 16M, 18M3, 14H, 16H