8E-6258: GOUPILLE - G E T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-6258: GOUPILLE - G E T

    Numéro de pièce : 8E-6258
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée aux deux extrémités et est cannelée.


    Applications recommandées :
    Conçue pour les pointes et les porte-pointes J300
    À utiliser avec le dispositif de retenue, n° de pièce 8E-6259.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 0,56
    • Longueur (in): 2,99
    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28F, IT28B, IT12, IT18, IT38G II IT18B, IT14B, IT14F, IT18F, IT12B

    mini hydraulic excavator
    307C, 308C

    wheeled excavator
    M315, M315D2, M313D, M313C, M314F, M312

    wheel-type loader
    926, 928F, 936, 916, 926E, G926, G936, 936E, G916, 938H, 936F, 918F, 938G II

    track-type loader
    953, 943, 953B

    excavator
    312D L 312D2, 320C, 313D2 LGP 324D L 329E L 313B 312D, 329F L 314D CR 320C L 325-A 326F L 312F GC 320 L 324E L 320D LN 320N, 326F, 311D LRR 314C 313F L 325 L 314E LCR 312F, 320D, E120B, 325-A L 330D2 L 225, 324D, 315F LCR 320D L 329E, 313D2, 315C, 320-A 314F CR 312C, 325C, 320E, 322B L 329D L 312D2 GC 326D2 L 320E L 320, 320-A S 345D L E240C, 330F, 322C, 311C M315F, 312-A 312B L 320F L 322B, 314D LCR 311-A 325D L

    track excavators
    320-07

    earthmoving compactor
    825C, 825