8E-7222: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-7222: BAGUE

    Numéro de pièce : 8E-7222
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaînes étanches et lubrifiées - Bague de chaîne (paroi renforcée)

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.
    • Les bagues à paroi renforcée ont un diamètre plus large dans la zone d'usure, ce qui permet d'augmenter leur résistance à l'usure.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D6R III D6R, D6R II D6T, D6T XL 56H 6SU D6T LGPPAT D6H XL 6S D6T XW D6H, D6T LGP D6R XL 6 6A D6H XR D6R LGP D6T XW PAT D6T XL PAT D6R STD

    engine - machine
    C9.3

    track-type loader
    963D, 963K

    forest products
    1190, 522, 2390, TK741, TK721, 1190T, 1390, 521, 541, 322C, TK722, 2391

    track-type skidder
    527

    excavator
    325C FM 325D FM LL 324D FM 325D FM

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP