8E-7407: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-7407: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 8E-7407
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (droit, extrémité d'axe)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    pipelayer
    PL72

    track-type tractor
    D6T XW D6T, D6T XW PAT D6R, D6R XL D6R III 6S D6T LGPPAT D6R II D6T LGP D6R LGP D6T XL D6H XR D6H XL D6R STD D6T XL PAT 6 D6H, 56H 6A 6SU

    engine - machine
    C9.3

    forest products
    1190, TK721, TK722, TK741, 1190T

    track-type loader
    963D, 963C, 963K

    track-type skidder
    527

    excavator
    325C FM

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP