8E-7408: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-7408: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 8E-7408
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (gauche, extrémité d'axe)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    tracteurs débardeurs
    527CA, 527GR

    abatteuses-groupeuses à chaînes
    TK721, TK722

    chargeuses à chaînes
    963CLGP, 963C, 963K, 963D, 963

    tracteurs pose–canalisations
    PL72

    pelles hydrauliques sur chaines
    325CL

    pelle hydraulique forestière
    325CFMHW, 322CFMLGP

    tracteurs à chaînes
    D6RXL, D6HIIXL, D6TXLVP, D6R, D6RXR, D6TLGPVP, D6RLGP, D6RIIILGP, D6TXL, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6TLGP, D6RII, D6TLGPOEM, D6R2, D6RIIXW, D6RIII, D6TXW, D6RIIIXLVP, D6RXW, D6T, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6RIIILGPVP, D6R2XL, D6R2LGP, D6RIIIXWVP, D6HIIXR, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW