8E-7410: LIAISON - MAÎTRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-7410: LIAISON - MAÎTRE

    Numéro de pièce : 8E-7410
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile (extrémité de manchon gauche)

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6H, D6R, D6T XL D6H XL D6R XL D6H XR D6R II D6H II D6R III D6R STD D6T XW D6T, 6A 56H 6S D6T LGP 6 56 D6T XL PAT 6SU D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963C, 963D, 963K

    forest products
    TK741, TK722, TK721, 1190T, 1190

    track-type skidder
    527