8E-8526: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-8526: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 8E-8526
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne SystemOne™ (service intensif, simple arête, chaîne triple, déport)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

     


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Les chaînes triples ajoutent une chaîne de calage aux extrémités extérieures des patins afin de renforcer la résistance aux chocs les plus importants.

     

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,7
    • Largeur du patin (in): 18,1
    • Taille de vis (in): 8-May
    • Type de patin: Service intensif, arête unique, chaîne triple, déport
    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III