8E-8527: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-8527: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 8E-8527
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service intensif, simple arête, chaîne triple, déport, gauche)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Les chaînes triples ajoutent une chaîne de calage aux extrémités extérieures des patins afin de renforcer la résistance aux chocs les plus importants.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,7
    • Inclinaison de chaîne (mm): 171,1
    • Largeur du patin (in): 18,1
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Taille de vis (mm): 5/8
    • Type de patin: Service intensif, arête unique, chaîne triple, déport, gauche
    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III