8E-8585: LIAISON PRINCIPALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-8585: LIAISON PRINCIPALE

    Numéro de pièce : 8E-8585
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon maître (droit)

    Description :

    • Les maillons maîtres permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,48
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190
    • Largeur des patins (mm): 460
    • Taille de vis (in): 21
    • Taille de vis (mm): 21
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322C, 320E, 320D GC 345D L 322B, 320B LL 321C 318B N 320-A S 329E, 323F L 320C, 319D 320E LN 315B L 318F L 320D, 320D2 L 323D L 322C FM 315B, 320 L 320B N 324D L 320-A L 320D2, 325F LCR 318D L 326D2 L 321D LCR 320D FM RR 316E L 320C FM E200B, 320D LRR 320D2 GC 321B, 324D, 320B L 320D RR 324D LN 318B, 322B L 322-A L 322 LN 320B LU 318D2 L 316F L 329D L 320-A 320N, 322 L 319C 320B, 318C, 318E L 323D2 L 325D, 345C L 320 GC 315D L 315C, 320E L 320E LRR 320D L 323D LN 320D LN 320D3 320B S 325D L 320D FM 323D S 315B FM L 322-A 320C L 322B LN 320B U 315-A L 318D2 317B L 320B FM LL 317-A

    track excavators
    320-01GC, 320-07GC

    expanded mining products
    MD5150C, MD5075C, MD5075