8E-8608: DENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-8608: DENT

    Numéro de pièce : 8E-8608
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Dent monobloc

    Description :
    Dent universelle.

    Attributs :
    À boulonner/coin gauche.

    Applications recommandées :
    Certains godets pour chargeuses sur pneus petites et intermédiaires.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,00
    • Hauteur (mm): 101,60
    • Largeur (mm): 228,60
    • Longueur (in): 17,00
    • Longueur (mm): 431,80
    wheel-type loader
    950F, 960F