8E-8609: Embout à dents monobloc (Droite)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-8609: Embout à dents monobloc (Droite)

    Numéro de pièce : 8E-8609
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe d'angle droite à dent monobloc

    Une pointe à dent monobloc est une pointe de godet en une pièce, à axe vertical, qui peut être rapidement déposée et posée sur les petites machines. La pointe d'angle droite est utilisée dans les applications générales lorsqu'il n'y a pas de risque de rupture.

    Ces dents Cat® d'origine sont boulonnées et aucun adaptateur n'est nécessaire. Plus légères et efficaces que d'autres marques de pointes, les pointes à dent monobloc sont conçues pour une utilisation particulière sur les produits Building Construction Products de Caterpillar.

    Attributs :
    • Boulonné

    Applications :
    •Certains godets pour chargeuses sur pneus de taille moyenne et petite

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,00
    • Longueur (in): 17,00
    wheel-type loader
    960F 950F