8E-8814: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-8814: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 8E-8814
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patins de chaîne (à double arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Largeur des patins (mm): 700
    • Largeur du patin (in): 27,6
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Taille de vis (mm): M20
    • Type de patin: Double arête
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    329D L 322C FM 325C FM 325D L 325-A L 325-A FM L 325C, 325-A