8E-9037: ENS. LINK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-9037: ENS. LINK

    Numéro de pièce : 8E-9037
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon à usage intensif

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • La chaîne à usage intensif constitue la solution idéale pour vos applications les plus exigeantes. Même dans les conditions les plus difficiles, les rotations de bague humide sont garanties, la retenue des goupilles et des bagues est inégalée dans le secteur et les maillons de masse plus élevée sont résistants aux fissures. Les composants sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système et donc s'usent à la même vitesse, pour une disponibilité et une productivité maximales.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Nombre de sections de chaîne: 45
    • Taille de vis (in): 3/4
    track-type tractor
    6 D6T D6R D6R II D6H XL D6T LGP D6H 6SU 6S 6A D6T XL D6R III D6T XW 56H 56