8E-9490: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-9490: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 8E-9490
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J300, centre, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J300 central. S'ajuste à un bord de 36 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: J300
    • Équipement: Soudé
    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M318C, M318C MH M320D2, M317D2, M318D, M316C, M315, M322C, M315C, M318D MH

    excavator
    320C, 320D, 325-A L 312E L 325C, 313D2 GC 321B, 325-A 316E L 320-A 318D2 L 325-A LN 312C, 320D LRR 320-A L 318D L 325B L 311F LRR 320-A N 320B L 325-A FM L 320 L 315C, 312F, 323F L 315B, 325 L 325F LCR 320B LL 318B N 318C, 315D L 317 N 312F GC 320 GC 322N, 320E RR 321C 323, 312C L 314F CR 311D LRR 325F 314C 320B N 320B, 323F 322-A LN 324D L 322 L 320, 313F L 313F LGC 314E CR 315-A 314D LCR 314E LCR 321D LCR 320E L