8E-9516: BORD - COUVERCLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-9516: BORD - COUVERCLE

    Numéro de pièce : 8E-9516
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cache de lame

    Description :
    Cache de lame de coupe gauche (Modulok)

    Attributs :
    Les surfaces d'usure sont clavetées et non soudées pour permettre un changement rapide.

    Applications recommandées :
    Certains godets de chargeuses 992 équipés du système Modulok, qui permet le chargement de roches hautement abrasives.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,35
    • Longueur (in): 15,71
    • Machine: Chargeuse
    • Position: Côté gauche
    • Équipement: Modulok
    wheel-type loader
    992D