8E-9565: ENS. ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-9565: ENS. ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 8E-9565
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Train planétaire de transmission

    Description :

    • Les trains planétaires de transmission offrent des rapports de démultiplication différents.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,5
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (in): 9,3
    • Longueur (mm): 236,22
    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    off-highway truck
    773D, 775G OEM 773B, 773G, 773G OEM 772B, 773F, 775B, 775D, 775E, 773E, 775G, 775F, 773G LRC 775G LRC