8E-9810: Patin de chaîne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-9810: Patin de chaîne

    Numéro de pièce : 8E-9810
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête)

    Description :
    Les patins de chaîne assurent la portance et la traction de la machine ainsi que la protection de l'ensemble des maillons.

    Attributs :
    Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Les patins de chaîne pour service modéré offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,7
    • Largeur du patin (in): 22
    • Taille de vis (in): 8-May
    • Type de patin: Service modéré, simple arête
    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D5N D5M D4H III D4H XL