8F-0212: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8F-0212: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 8F-0212
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,78
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 1,24
    • Diamètre intérieur (mm): 31,5
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 31,47
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 26
    wheel tractor-scraper
    611, TS225, 615C, TS185, 615C II TS180

    pipelayer
    594H

    underground articulated truck
    AD40 AD30, AE40 AD55

    engine - generator set
    D379B, D399

    mini hydraulic excavator
    307B

    forest products
    560B, 570B, 550, 227 574, 580, 554, 580B, 550B

    track type tractors
    D4HIILGP, D6NLGP, D6NXL

    track excavators
    325CL, 325DL, 329DL, 330DL, 330CL, 374DL, 320D2, 345DLVG, 320CL, 322CLN, 323DL, 215CLC, 225D, 235C, 229D

    off-highway truck
    776B, 769D, 769C, 773G, 69D, 775G OEM 773D, 797B, 775B, 777G, 773E, 772B, 777B, 773F, 797F, 773G LRC 793F XQ 795F AC 773G OEM 768C, 771D, 797, 773B, 793F, 777C, 793C, 776C, 793F AC 793F OEM 775F, 771C, 789D, 777, 775G LRC 785G, 775E, 776, 793F CMD 795F XQ

    articulated trucks
    D300D, 725, 730

    underground mining loaders
    R1600H, R1600G

    track-type tractor
    5P 4A D5M D9G, D4H, 4S D5K2 LGP 4 D4H XL D8L, 54 D6M D9H, D6N, D5K2 XL D4H III D5H XL D5H, D5N D3K2 LGP D11R, 4P 5S 5A 55, 5 D3K2 XL

    ag tractors
    75E, 85E, 65D, 35

    petroleum products
    CX48-P2300

    backhoe loaders
    424D, 428D

    towed scrapers
    TS220

    track-type skidder
    517 D4HTSK II 527 54H D5HTSK II 4P D4HTSK III

    harvesters
    570

    motor grader
    140B, 24H

    wheel-type loader
    993K, 992G, 950G II 966G, 938G II 994K, 972G II 990 II 930H, 928G, 938G, 988F II 980K HLG 982M, 988G, 928H, 972G, 906H, 938F, 980M, 962G II 928F, 966G II 980K, 907H, 950G, 980C, 928HZ, 980G, 980F, 992D, 962G, 962H, 988H, 950H, 980G II 980H, 980F II 988B, 908H, 988F, 980L

    engine - industrial
    D379 D379B, D353C, D353D D353E, SPF743

    articulated dump truck
    730, D250E II D20D, D250E, D250D, D400E, D300E, D350E, 730C, D300E II 725, 725C

    challenger
    35, 45, 55, 85C, 65E, 85E, 95E, 75C, 65D, 85D, 65C, 75E, 75D, 70C

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    asphalt paver
    BG-2255C, 8-16B, AP-800D, AP-655C, AP-1055B, AP-800C, BG-2455C, BG-225B, 10-20B, BG-2455D, AP-1055D, BG-230, AS2301, AP-1000B, 8 FT BG-260C, AP-1000D, BG-210B, 10-20WB AS2251, BG-230D, BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F, IT38G, IT28G, IT38F, IT62G II IT62G

    skidders
    527CA

    wheel dozer
    824G, 844, 834G, 834H, 834B, 834U 824G II 834S 854G

    off highway trucks
    775D, 775G, 793D, 773E, 777G, 793F, 769D, 773E2LRC

    excavator
    349D2 L 235D, 390D, 325D, 345C L 345D L VG 320C, 319D L 225, 324D LN 330D, 324D, 323D2 L 325C, 336D L 323D L 320D L 329D L 225B, 330D L 336D2 L 229, 323D LN 215, 315D L 219D, 345D L 318C, 320D LN 311D LRR 215D, 325D L 215B, 225D, 336D LN 349D2, 235, 374D L 330C, 314D LCR 319D 349D L 319D LN 330D LN 345D, 312D L 390D L 315C, 322C, 320D2 L 235B, 231D, 323D S 329D, 312D, 312C

    wheel loaders
    938G, 980M, 980H, 938F, 993K, 950G, 962G, 980K, 988G, 972GII, IT38G, 962GII, 966GII, 988F, 980GII, 938GII

    drill
    MD6310, MD6250

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    836, 825G II 836G, 836H, 826G, 825G, 826G II