8F-4225: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8F-4225: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 8F-4225
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 8,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 10
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826B 825B 816F II 816F 825

    wheel-type loader
    988 980F 992K 993K 992G 980C 990 II 990H 990K 990 980F II

    engine - generator set
    C280-16

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769 769B 768B 69D

    tillage
    TL4 45 TL4 27 TL4 36 TL4 31 TL4 42 TL4 24

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343 D353C D353E G343 G353D G3612 D353D G3616

    work tool
    PIN GRAB

    road reclaimer
    RR-250B SS-250B RM-250C

    motor grader
    16

    forest products
    FB221 227

    wheel dozer
    854G 814F II 844K 824B 854K 824 844 834S 824C 834 844H 824S

    excavator
    225 229 219D 215 345B II 225D 225B 345C 215C 215B 219

    pipelayer
    578 583T 583R PL83 594H 594

    marine products
    3616 C280-16 D353C 3181 D343 D353D D353E 3612

    wheel tractor-scraper
    666B 627E 627G 637 627K LRC 631C 627F 633C 666 657B 627H 657 627K

    track-type tractor
    D9G D9H