8F-4486: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8F-4486: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 8F-4486
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,72
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/8 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    load, haul, dump
    R3000H, R1600G, R1700G, R1300G, R2900G, R1600H, R1300G II

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 657G, 651E, 637E, 633E II

    wheel-type loader
    992C

    off-highway truck
    775G OEM 773E, 777E, 775D, 777C, 773D, 776C, 773B, 771C, 769D, 777G, 777D, 769C, 775G, 771D, 773G OEM 776D, 777F, 773G LRC 773F, 775B, 773G, 775F, 775E, 775G LRC