8F-6124: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8F-6124: BOULON

    Numéro de pièce : 8F-6124
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3512B

    décapeuses automotrices
    660B, 666B

    chargeuses sur pneus
    992B

    abatteuses-groupeuses à chaînes
    552, TK752, 5522, 551, 541, 2590, 5412

    tracteurs à chaînes
    D7F

    tombereaux de chantier
    794AC, MT5300DAC, 772