8G-1259: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8G-1259: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 8G-1259
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre libre - A (in): 3,98
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,250
    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6K2, D6K XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K D6K LGP

    track-type loader
    963D, 963C, 953C, 973, 973D, 953K, 963B 953D, 963K, 973C

    track loaders
    973C

    track type tractors
    D6K2, D6K2XL, D6KLGP