8K-6876: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8K-6876: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8K-6876
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D5, D6C, D7G, D7F

    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    572G, 561C, 571F, 571G, 572F

    motor grader
    140G, 12G, 14E, 14G, 140, 120, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    wheel-type skidder
    518, 518C, 528, FB518 120C

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815