8L-4070: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8L-4070: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 8L-4070
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    924H 910E 924F 918F 930H 928H 924HZ 928HZ 910F 924G

    engine - generator set
    3114

    petroleum products
    C7

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    933C 939C 933 939

    engine - industrial
    3114 3116 3126 G343 C7 G379 C6.6 G3306 G399 G342C 3126B G379A G353D G398 G3304 G333C SR4

    paving compactor
    CS-74B CS-683E CS-573E CP-563E CP-76 CS-74 CP-573E CP-68B CS-583E CP-74B CS-56B CS-68B CS-56 CP-56B CB-434 CS-563E CS-78B CS-663E CP-663E CS-79B CS-76 CP-56 CP-74 CS-64 CP-64

    backhoe loader
    446B 446

    wheel dozer
    834B 834S 834U

    asphalt paver
    8-16B AS3301C BG500E 10-20B AP-1055D BG1000E BG-2255C AP-600D AP-1050 AP-1055B AP-1000 AP-655D 8 FT BG-2455C BG1055E 10 FT AP-1000E AP-1055E BG655D BG600D 10-20WB AP-1000D AS3251C AP-500E AP-555E AP-655C BG555E BG-260D AP-1000B BG-260C BG-2455D

    integrated toolcarrier
    IT14B IT28G IT12B IT18F IT14F IT24F

    excavator
    206B 205B 322B L 330B L 325B L 211B 212B E110B E200B EL200B

    track-type tractor
    D5M D6M D3G D3C III D5C III D4C III D4G D5G

    chargeur à bras télescopique
    RT100 RT80