8L-7979: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8L-7979: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8L-7979
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3406C

    engine - industrial
    3406B D379B D398 D348 3406C D398B D346 D379 D399 D349 SR4

    marine products
    3406C D399 D379A D398B D379B D398A D349 3406B D346 D348