8L-8564: MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8L-8564: MONTAGE

    Numéro de pièce : 8L-8564
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage en forme de champignon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages en forme de champignon sont dotés d'une collerette en caoutchouc qui s'évase lors de l'installation dans la plaque de support pour former son propre patin antivibratoire.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages en forme de champignon offrent une conception simple et monobloc. Suivez les procédures d'installation appropriées pour bien mettre en place le montage et vous assurer que l'extrémité en forme de champignon s'évase correctement.

    Applications :
    Les montages en forme de champignon sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, en particulier dans les applications de charge faible à moyenne comme les conduites hydrauliques, les réservoirs, les ventilateurs et les assemblages de refroidisseurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 0,098
    • Diamètre extérieur de la tête (mm): 63,5
    • Diamètre extérieur pilote (in): 1,62
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 41,2
    • Diamètre intérieur (in): 0,65
    • Diamètre intérieur (mm): 16,5
    • Longueur de la chemise (in): 1,69
    • Longueur de la chemise (mm): 42,9
    • Longueur hors tout (mm): 50,8
    • Taille standard du boulon (mm): M16
    • Type de montage: Montage en forme de champignon
    motor grader
    16G, 14G

    engine - industrial
    D353D D353E, D343 D353C, G353D