8M-2620: Rondelle
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8M-2620: Rondelle

    Numéro de pièce : 8M-2620
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle étanche

    Description :

    • Les rondelles sont des anneaux plats en métal, en caoutchouc ou en plastique, qui sont fixés sous un écrou ou la tête d'un boulon pour répartir la pression lors du serrage, ou encore entre deux surfaces de contact.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, trapézoïdal
    forest products
    345C

    excavator
    245 350-A 350-A L 235D 350 L 345B

    pipelayer
    583K 583H

    track-type loader
    983 983B

    track-type tractor
    D8K D8H 8S 183B 8D